Pubblica i tuoi prodotti
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
    Archiviato

    Onyx Fixed Projection Screen

    Sharper image quality makes the fixed frame Onyx projection screen ideal for control centers, boardrooms, training centers, home theaters, or any application that requires better image quality. Housed in a larger “picture frame” style, the Onyx offers a beautifully framed image for any home or commercial decor. There are no snaps! Unique fabric retention system enables uniform tension adjustment to the entire surface area, without tools, to provide a truly flat viewing surface in seconds. The result is excellent image quality and quick and easy assembly. The Onyx is available for custom curved applications; please contact Draper for more information.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoonyx
    • Famiglia di prodottoProjection Screens
    • Gruppo di famigliaMotorized Screens
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC003504
    • Nome ETIMProjection screen
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_67
    • Descrizione Uniclass 2015Projection screens
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fixed Projection Screens
    • Numero OmniClass23-37 15 17 11
    • Titolo OmniClassProjection Screens
    • Codice CSI UniFormat IIE1010
    • Titolo CSI UniFormat IICommercial Equipment