Pubblica i tuoi prodotti
Multiple-Tube Humidifiers
DriSteem

Multiple-Tube Humidifiers

Multiple-tube humidifiers are available in a range of sizes for short to moderate non-wetting distances. Multiple-tube humidifiers are field-piped and assembled. Multiple-tube humidifiers with the Maxi-bank® option ship completely assembled and ready for installation, with a stainless steel header and black iron interconnecting piping.

Voce di capitolato
    • Fits any need, for large capacity
    • Pressurized steam injection humidifier
    • Steam pressures: 2–50 psi (14–345 kPa)
    • Capacity: 6.5–3989 lbs/hr (2.3–1809 kg/h)
    • Duct sizes: Width: 6–192" (152–4877 mm); height:15" (381 mm) minimum
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomultiple-tube-humidifiers
  • Famiglia di prodottoSteam Dispersion
  • Gruppo di famigliaPressurized Steam Humidifiers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCUmidificatore
  • Codice ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Codice UNSPSC40101903
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numero OmniClass23-33 27 15
  • Titolo OmniClassAir Humidifiers
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment