Pubblica i tuoi prodotti
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode

Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode

  • Tool-free assembly in 3 easy steps (Figure A - C).
  • Easily opens and folds for storage and transportation.
  • Durable plastic 16 ½" deep snap-on seat with lid.
  • Plastic armrests for added comfort.
  • Removable tool-free back.
  • Comes complete with 12 qt commode bucket with carry handle, cover and splash shield.
  • Weight Capacity 650 lbs.

As Featured on Amazon.com

#DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode #BariatricCommode

Voce di capitolato
  • Carton Shipping Weight: 25/50 lbs.
    Height: 15.5" - 22"
    Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.5" (D)
    Warranty: Limited Lifetime
    Weight: 19 lbs.
    Weight: Capacity 650 lbs
    Width: 24" between arms | 31.75" Outside

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDrive-Medical-11117N-1-Heavy-Duty-Bariatric-Folding-Commode
  • Famiglia di prodottoCommode
  • Gruppo di famigliaFolding
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-03-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice CSI MasterFormat 201411 73 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
  • Numero OmniClass23-25 45 00
  • Titolo OmniClassPatient Care Products

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti