Pubblica i tuoi prodotti
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    • Sturdy, 1" diameter anodized aluminum tubing.
    • Screens are 6 mil flame retardant bacteriostatic white vinyl.
    • Four, 3" hooded casters.
    • Easy-to-maintain and clean.
    • Each hinged panel measures: 56" (H), 27 ½" (W).

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #PrivacyScreen #3PanelPrivacyScreen #WhitePrivacyScreen

    Voce di capitolato
    • Carton Shipping Weight: 20 lbs.
      Overall Height: 70.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDrive-Medical-13508-3-Panel-Privacy-Screen
    • Famiglia di prodottoPrivacy Screen
    • Gruppo di famiglia3 Panel
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVinile
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Numero OmniClass23-25 45 00
    • Titolo OmniClassPatient Care Products