Pubblica i tuoi prodotti
Broekstuk
DUCO

Broekstuk

This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Voce di capitolato
  • This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobroekstuk
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoSottocomponente
  • Data di pubblicazione2022-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)368
  • Profondità (mm)224
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene espanso
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.26
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease