Pubblica i tuoi prodotti
CO2 Boxsensor
DUCO

CO2 Boxsensor

Box sensors can be integrated in the DucoBox Silent (CO2

- or moisture measurement) and

the DucoBox Energy Premium (only moisture measurement)

Voce di capitolato
  • Box sensors can be installed very easily and quickly in the ventilation unit and provide CO2 and/or moisture measurement in an air duct. They are wired directly to the printed circuit board. This means that no cabling for room sensors has to be provided. A DucoBox Silent Connect can contain a maximum of two box sensors – one CO2 Box sensor and/or one Moisture Box sensor – which can each be clicked separately into a specific duct opening or together in one duct opening of the DucoBox.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoco2-boxsensor
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoSottocomponente
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)110
  • Larghezza (mm)45
  • Profondità (mm)35
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.04
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015820
  • Nome ETIMElectric and pneumatic sensors