Pubblica i tuoi prodotti
Verdeelsstuk regelkleppen
DUCO

Verdeelsstuk regelkleppen

Optional component within Duco's demand-driven ventilation systems.

The control valves, optionally equipped with a sensor for CO2

- and/

or moisture measurement, can be integrated in the DucoBox Focus.

Voce di capitolato
  • The control valves, optionally equipped with a sensor for CO2 or moisture measurement, can be integrated into the exhaust fan. These valves ensure that only polluted and/or moist air is discharged, where and when necessary and in the right amount. A CO2 Control valve controls the ventilation system on the basis of a continuous measurement of both CO2 (indoor climate indicator) and temperature. Control valves with diameter 125 mm. The standard flow rate of the control valves can be changed manually during or after installation via the display menu, the Duco Network Tool or Duco Ventilation App.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoco2-control-valve
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoSottocomponente
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)167
  • Larghezza (mm)46.5
  • Profondità (mm)141
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015630
  • Nome ETIMAir (control) valves and fire valves