Pubblica i tuoi prodotti
Communication Print
DUCO

Communication Print

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

Voce di capitolato
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocommunication-print
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoSottocomponente
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)73
  • Larghezza (mm)25
  • Profondità (mm)78
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di vetro
  • Materiale secondarioResina epossidica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.04
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Disponibilità Regionale

Europa