Pubblica i tuoi prodotti
DucoBox Reno
DUCO

DucoBox Reno

The DucoBox Reno is a compact, sustainable and extremely energy-efficient mechanical extraction unit, developed for application within DUCO’s Demand controlled Natural Ventilation systems and extracts humid and/or polluted air when necessary and in the required quantity. Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. The simple construction and efficient DC motor guarantees a long life cycle.

Voce di capitolato
  • DucoBox Reno is the ventilation solution for the renewal market. With a flow rate of 325m³/h at 150 Pa and its compact dimensions (381 x 366 x 204), it can be used in almost any situation! Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. Finally, the end user benefits from energy-efficient ventilation through the combination of standard humidity measurement, smart demand control with e.g. an optional CO2 Boxsensor and a maximum power consumption of 47W.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducobox-reno
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-06-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)366
  • Larghezza (mm)318
  • Profondità (mm)203.5
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPolipropilene
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)3.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease
  • Codice Uniclass 2015En_65_40
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation entities