Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

The bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in flexible ducting.

Voce di capitolato
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-bocht-d75
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-07-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)390
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principaleHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Materiale secondarioHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilità Regionale

Europa