Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm

The DucoFlex Insulated circular duct ^160 is a smooth and insulated ventilation ducht made of EPS. The good insulating properties of this product prevent a thermal bridge and therefore condensation when polluted air is extracted or outside air is supplied. Energy losses are also avoided. In addition to the good thermal insulation value, the material used also dampens noise and is very easy to handle. A connection piece is supplied as standard that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-star-isokanaal-d160
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1030
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene (EPS)
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.49
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015550
  • Nome ETIMDuct and pipe for flue gas and air