Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct
DUCO

DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct

The vertical bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in rigid oval ducting.
Voce di capitolato
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (isolated, e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-verticale-bocht-90
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)106
  • Larghezza (mm)106
  • Profondità (mm)106
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioPolietilene
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.09
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air