Pubblica i tuoi prodotti
Filter set 2xCoarse 65%
DUCO

Filter set 2xCoarse 65%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium include the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 70% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

Voce di capitolato
  • The ePM1 70% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. with possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofilter-set-2xcoarse-65
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-08-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)205
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Codice ETIMEG015140
  • Nome ETIMFilters/separators
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_85_64
  • Descrizione Uniclass 2015Polyester filter geotextiles
  • Numero OmniClass23-27 57 27 11
  • Titolo OmniClassAir Filter Components