Pubblica i tuoi prodotti
Reducer 160/125
DUCO

Reducer 160/125

The 160/125 Reducer is used to make a quick and sound connection between (exhaust) ducting, with an inside diameter of 160 mm, and DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.
Voce di capitolato
  • Compatible with DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.

    • Connections:

    - 1x D160(M)

    - 1x D125(F)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoreducer
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)73
  • Larghezza (mm)160
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPolipropilene
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.07
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air