Pubblica i tuoi prodotti
Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Voce di capitolato
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoset-coax-kabel
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)50
  • Larghezza (mm)210
  • Profondità (mm)230
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.31
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG000001
  • Nome ETIMCables