Pubblica i tuoi prodotti
SML pipe clamp coupling

SML pipe clamp coupling

Düker Cast iron pipe SML
3000 mm length DN 50
Pipe of a manufactured length of 3000 mm
including cutting to length.
Delivery and professional installation
as per Düker installation instructions.
 
Manufacturer: Düker GmbH & Co. KGaA,
Würzburger Str. 10, D-97753 Karlstadt

Voce di capitolato
    • Product name: SML pipe
    • Area of application: domestic waste water
    • Type of connection: clamp coupling
    • Product classification: Düker SML pipe system
    • Product group: SML pipe system, cast iron drainage pipe system
    • Nominal diameter: DN 50
    • Nominal pressure: PN 0,5
    • Ø Da mm: 58
    • s mm: 3.50
    • Operating temp. °C: 70
    • Operating pressure mbar: 10000
    • Delivery form: Bar
    • Supply length mm: 3
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico660004
  • Famiglia di prodottoPlumbing / Pipes
  • Gruppo di famigliaPlumbing / Pipes
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)57.95
  • Larghezza (mm)3000
  • Profondità (mm)57.95
Links
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCOggetto