Pubblica i tuoi prodotti
VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint
VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint

    VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint

    VERSAFLAT | Interior/Exterior Paint

    VERSAFLAT is a professional latex washable flat paint designed for interior and exterior applications. VERSAFLAT provides an extremely flat finish that has excellent touch-up, good hide, and good alkali resistance. VERSAFLAT is self-priming on drywall and is suitable for use on properly prepared and primed masonry, wood, and metal.

    Why VERSAFLAT paints outperform the competition

    • Excellent touch-up
    • Good hide and durability

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    Mettiti in contatto con Dunn-Edwards Paints

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoversaflat-interior-exterior-paint
    • Famiglia di prodottoPaints and Varnishes
    • Gruppo di famigliaInterior/ Exterior Paints & Primers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35
    • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Codice CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America