Pubblica i tuoi prodotti
DURAFLEX Z 120SI
DURAFLEX Z 120SI
    DURAL

    DURAFLEX Z 120SI

    Z 120 SI – Heavy duty expansion joint profile made of aluminium / steel for retrofitting into the floor covering The DURAFLEX Z 120SI expansion joint profile is specifically designed for heavy-duty floors in high-bay warehouses, factory or industrial buildings and other areas with heavy traffic, including outdoors. It is made of a combination of aluminium and steel and is embedded in the floor covering.
    Voce di capitolato
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 200 mm Nominal height: 30 mm Length: 200 cm Movement capacity: 40 mm (+/- 20 mm) Load bearing: 600kN vehicle, 90kNforklift Profile is designed for floor-/floor-connections. Anchorage must be applied every 20 cm on the profile
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDFA_Z120SI_5030-200
    • Famiglia di prodottoExpansion joint profile
    • Gruppo di famigliaExpension joint profile for subsequent installation
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)2000
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction