Pubblica i tuoi prodotti
SERIE 3D

SERIE 3D

4.5 su 5 stelle4.5(13 recensioni)
La SERIE 3D è la gamma di pompe monoblocco in ghisa con girante in AISI 304 e AISI 316. Le pompe SERIE 3D rappresentano una gamma versatile che si presta ad una serie di applicazioni con grandi benefici in termini di affidabilità, efficienza e costi. Adatte per: • movimentazione di acqua pulita per usi civili, agricoli, industriali • gruppi di pressurizzazione • impianti di riscaldamento e condizionamento • irrigazioni in aziende agricole • impianti sportivi • impianti di lavaggio
Voce di capitolato
  • • Pressione max di esercizio: 10 bar • Temperatura max del liquido (acqua pulita): - da -5°C a + 90°C per la versione standard, - da -5°C a + 120°C per le versioni speciali • MEI > 0,4 • Poli: 2 e 4 • Classe di isolamento: F (per temperature elevate classe B) • Grado di protezione: IP55 • Voltaggio: - Monofase 1~230V ±10% - Trifase 3~230/400V ±10% (fino a 4 kW inclusi) - Trifase 3~400/690V ±10% (da 5,5 kW e oltre) • Corpo pompa in ghisa • Girante in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile, in AISI 316 (EN 1.4401) SERIE 3D 65 • Albero in AISI 304 (EN 1.4301) acciaio inossidabile • Tenuta meccanica: Standard = Ceramica/Carbone/NBR H = Grafite/Ceramica/FPM HS = Carburo di silicio/Carburo di silicio/FPM HW = Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FPM HSW = Carburo di silicio/Carburo di tungsteno/FPM E = Grafite/Ceramica/EPDM • Supporto motore in alluminio - ghisa • Back pull-out design: il supporto della pompa permette la rimozione del blocco motore senza dover staccare il corpo dalla tubazione per eventuali interventi di manutenzione. • Portata: fino a 138 m3/h • Prevalenza totale: fino a 70 m
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3D-SERIES
  • Famiglia di prodottoCentrifugal pumps
  • Gruppo di famigliaEnd suction
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Nome UNSPSCPumps
  • Codice UNSPSC401515
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descrizione Uniclass 2015Pump products
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps