Pubblica i tuoi prodotti
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

  • 2" or 3" Discharge
  • 30" x 36" Basin
  • 110 Gallon Capacity

For multi-unit residential and commercial installations requiring the security of two pumps, Liberty's 1100-series provides the assurance of uninterrupted operation. Factory pre-assembled with any of Liberty's LE-Series sewage pumps...you select the pump and control panel-we build the system for you!
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolibertypumps-1100series
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaSewage and Sludge Pumps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-09-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe