Pubblica i tuoi prodotti
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer

    Luna Bath Mixer

    E.C.A. Luna Bath Mixer
    Voce di capitolato
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102102450EX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Luna
    • Gruppo di famigliaBath Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)113
    • Larghezza (mm)220
    • Profondità (mm)158
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)1.94
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures