Pubblica i tuoi prodotti
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Voce di capitolato
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico102167108EX-Y
      • Famiglia di prodottoE.C.A. Nita
      • Gruppo di famigliaConcealed Shower Mixer
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2018-02-14
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)148
      • Larghezza (mm)110
      • Profondità (mm)65
      Relativo a
      • Materiale principaleCromato
      • Progettato inTurchia
      • Prodotto inTurchia
      • Peso Netto (Kg)0.37
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
      • Clasificazione IFCTerminale sanitario
      • Nome UNSPSCShowers
      • Codice UNSPSC30181503
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
      • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Numero OmniClass23-31 11 00
      • Titolo OmniClassFaucets
      • Codice CSI UniFormat IID2010
      • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures