Pubblica i tuoi prodotti
Tiera Bidet Mixer
Tiera Bidet Mixer

    Tiera Bidet Mixer

    E.C.A. Tiera Bidet Mixer
    Voce di capitolato
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Ball-pivot joint • Anti-limescale system aerator • Pop-Up waste set G 1 1/4''
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102110195EX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Tiera
    • Gruppo di famigliaBidet Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)129
    • Larghezza (mm)50.5
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidet taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures