Pubblica i tuoi prodotti
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap

    Filtered Stop Tap

    E.C.A. Filtered Stop Tap
    Voce di capitolato
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102111128EX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Filtered Stop Taps
    • Gruppo di famigliaFiltered Stop Taps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)0.12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValve parts or accessories
    • Codice UNSPSC40141616
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numero OmniClass23-31 11 19 11
    • Titolo OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING