Pubblica i tuoi prodotti
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer

    Luna Kitchen Mixer

    E.C.A. Luna Kitchen Mixer

    Voce di capitolato
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual functional jointed hand shower
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102118049EX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Luna
    • Gruppo di famigliaSink Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)337
    • Larghezza (mm)101
    • Profondità (mm)259
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)1.66
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures