Pubblica i tuoi prodotti
Myra Shower Mixer
Myra Shower Mixer

    Myra Shower Mixer

    E.C.A. Myra Shower Mixer
    Voce di capitolato
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Flow rate: 12,4 l/min • Ceramic cartridge • Non-return valve • With silencer
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102154023HEX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Myra
    • Gruppo di famigliaShower Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)74
    • Larghezza (mm)284
    • Profondità (mm)101
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures