Pubblica i tuoi prodotti
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Spout Group
    Voce di capitolato
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical
      • Spout length is 158 mm
      • Installation connection is G 1/2’’
      • Anti -limescale system aerator
      • Different color and coating alternatives are available

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102159206EX-K
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • Gruppo di famigliaConcealed Bath Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)75
    • Profondità (mm)176
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)0.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
    • Descrizione Uniclass 2015Bath spouts
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures