Pubblica i tuoi prodotti
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer

    Myra Touch Basin Mixer

    E.C.A. Myra Touch Basin Mixer
    Voce di capitolato
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Open in cold position for energy saving • Operates with 4 unit AA 1,5 V lithium battery • Provides hygienic and practical usage by means of its touch feature • Provides long lasting usage • When the product handle is in the open position, water flow is provided with a touch to the battery body and water flow is stopped again with a touch • When the touch feature is used, the water flow is automatically interrupted for safety after 42 seconds of water flow • If desired, the product can also be used manually, with the touch feature deactivated
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102188031HEX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Myra Touch
    • Gruppo di famigliaBasin Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)192
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)183
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures