Pubblica i tuoi prodotti
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    E.C.A. Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
    Voce di capitolato
    • • Dual water inlet • Operates with 220 V power supply • Filtered angle taps are provided with the product • Flow rate: 5 l/min • Water-saving product alternatives are available • Lime cleaning system aerator for 5 l/min flow rate • Localization product codes are available • Temperature pre-adjustable
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico108108044EX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Infrared Basin Mixers
    • Gruppo di famigliaInfrared Basin Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)161
    • Larghezza (mm)53
    • Profondità (mm)184
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures