Pubblica i tuoi prodotti
Helios Circular Washbasin for Children HL34

Helios Circular Washbasin for Children HL34

SEREL Helios Circular Washbasin for Children HL34 ( Ø37 cm)
Voce di capitolato
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Can use with Helios Semi-Pedestal or countertop/built-in washbasin 

    • Ø 37 cm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHL34
  • Famiglia di prodottoSEREL Helios
  • Gruppo di famigliaChildren Washbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioArgilla refrattaria
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)5.22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numero OmniClass23-19 31 17
  • Titolo OmniClassSanitary Room Units
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures