Pubblica i tuoi prodotti
Sapphire Countertop Slim Washbasin SP46

Sapphire Countertop Slim Washbasin SP46

SEREL Sapphire Countertop Slim Washbasin SP46 (59.5 cm)
Voce di capitolato
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSP46
  • Famiglia di prodottoSEREL Sapphire
  • Gruppo di famigliaCountertop Washbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)595
  • Profondità (mm)395
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioArgilla refrattaria
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)9.49
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures