Pubblica i tuoi prodotti
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
    ECLISSE

    ECLISSE 40

    Telaio per porta porta battente filomuro da un lato e strombata dall'altro

    Da un lato, i profili in alluminio del telaio definiscono una strombatura netta, che crea un senso di profondità rispetto alla parete definito dalle superfici inclinate a 40 gradi.‎ La struttura svuota la superficie e diventa un elemento decorativo che incornicia la porta.‎ Dall'altro lato, lo stesso telaio offre una porta filomuro elegante e discreta.‎

    Il telaio è universale per pareti in muratura e in cartongesso e può ospitare porte in legno e porte in vetro.
    I pannelli porta in legno forniti da ECLISSE sono dotati di tirante interno regolabile, per mantenere costante nel tempo la complanarità con la parete.

    Nella versione pitturabile (fornito già trattato con primer) si abbina perfettamente al resto della linea ECLISSE di prodotti filomuro pitturabili:

    • le porte a scomparsa ECLISSE Syntesis Line e ECLISSE Syntesis Luce
    • le porte battenti filomuro ECLISSE Syntesis Line Battente
    • i pannelli chiudivano filomuro ECLISSE Syntesis Areo
    • le botole filomuro ECLISSE Syntesis Tech
    • il profilo per battiscopa raso parete ECLISSE Syntesis Battiscopa
    • la versione primer del battiscopa inclinato ECLISSE Delta

    Che sia con pittura o carta da parati, è possibile personalizzare porte, sportelli chiudivano, botole e battiscopa filomuro per rispondere a ogni esigenza e arredare l’intera stanza in piena libertà.

    In alternativa, il telaio è disponibile in vari colori che lo rendono abbinabile agli altri prodotti della linea ECLISSE di prodotti filomuro coordinati: l’innovativo battiscopa inclinato ECLISSE Delta, l’intera gamma di porte in vetro con cornice in alluminio e i profili decorativi ECLISSE Mimesi, da applicare sul contorno delle porte a scomparsa della linea Syntesis per coordinarle ad un telaio ECLISSE 40 installato nella stessa stanza.‎ Un’unica tinta che collega e arreda l’ambiente, anche nelle maniglie.

    Disponibile anche nella versione a due ante ECLISSE 40 Estensione.‎

    L'impeccabile design di ECLISSE 40 e il suo concept rivoluzionario sono stati premiati con il Red Dot Design Award e hanno permesso al prodotto di entrare a far parte dell'ADI Design Index, la selezione annuale del miglior design italiano.‎

    Attenzione: I prodotti ECLISSE hanno dimensioni specifiche per ogni paese.
    Scarica il file con l'estensione geografica corrispondente al paese o contatta l'azienda per ulteriori informazioni.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeclisse-40
    • Famiglia di prodottoTelai per porte battenti
    • Gruppo di famigliaECLISSE 40 Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_23_02
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium door frames
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 11 11
    • Titolo OmniClassDoor Frames

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania