Pubblica i tuoi prodotti
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
    ECLISSE

    ECLISSE Delta

    Battiscopa inclinato minimale

    L’evoluzione del battiscopa filo muro.
    ECLISSE Delta è un innovativo concetto di battiscopa che corre lungo la parete con eleganza e discrezione ma con un carattere deciso.
    Di fronte regala l'illusione di un battiscopa filo muro mentre visto di taglio rivela un volume inclinato che dal pavimento sale fino a congiungersi al piano della parete. La tridimensionalità della sua geometria si apprezza soprattutto nella forma degli elementi terminali poliedrici, brevetto esclusivo.

    I colori disponibili sono gli stessi proposti per gli altri prodotti della linea ECLISSE di prodotti filomuro coordinati: il telaio svasato per porta battente ECLISSE 40, i profili decorativi per porta a scomparsa filomuro ECLISSE Mimesi, tutta la linea di porte in vetro e alluminio e le maniglie dedicate per legno e vetro. Un’unica finitura che arreda e coordina tutto l’ambiente, per rendere più semplice il lavoro di interior designer e progettisti e soddisfare al meglio il gusto di chi abita lo spazio.

    Nella versione pretrattata con primer invece si coordina perfettamente con il resto della linea ECLISSE di prodotti filomuro pitturabili:

    • le porte a scomparsa ECLISSE Syntesis Line e ECLISSE Syntesis Luce
    • le porte battenti filomuro ECLISSE Syntesis Line Battente
    • la versione primer del telaio per porta battente filomuro ECLISSE 40
    • i pannelli chiudivano filomuro ECLISSE Syntesis Areo
    • le botole filomuro ECLISSE Syntesis Tech
    • il profilo per battiscopa raso parete ECLISSE Syntesis Battiscopa

    Che sia con pittura o carta da parati, è possibile personalizzare porte, sportelli chiudivano, botole e battiscopa filomuro per rispondere a ogni esigenza e arredare l’intera stanza in piena libertà.

    ECLISSE Delta è disponibile in due differenti altezze, 50 e 70 mm, per soddisfare diverse richieste d’arredo. Si installa a lavoro finito con del silicone, con facilità e senza particolari accorgimenti.

    Attenzione: I prodotti ECLISSE hanno dimensioni specifiche per ogni paese.
    Scarica il file con l'estensione geografica corrispondente al paese o contatta l'azienda per ulteriori informazioni.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeclisse-delta
    • Famiglia di prodottoBattiscopa
    • Gruppo di famigliaBattiscopa inclinati
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_43_02
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium skirtings
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania