Pubblica i tuoi prodotti
ECLISSE Estensione
ECLISSE Estensione
ECLISSE Estensione
ECLISSE Estensione
ECLISSE Estensione
ECLISSE Estensione
    ECLISSE

    ECLISSE Estensione

    Controtelaio per due porte a scomparsa speculari con stipiti

    Struttura specifica per pareti in muratura (versione con cassa chiusa) e per pareti in cartongesso (versione a struttura aperta).

    Una porta a scomparsa si apre senza occupare spazio, lasciando libera la parete e senza alcun ingombro in apertura. Ancor di più, una doppia porta a scomparsa permette di riconfigurare lo spazio: quando le ante sono chiuse consentono di ottenere due ambienti separati e indipendenti, mentre una volta aperte permettono di ottenere due ambienti non solo comunicanti ma realmente uniti, in un unico spazio confortevole, accogliente e conviviale.

    Il controtelaio può ospitare porte in legno e porte in vetro.

    Per la versione ad anta singola vedi ECLISSE Unico.

    Attenzione: I prodotti ECLISSE hanno dimensioni specifiche per ogni paese.
    Scarica il file con l'estensione geografica corrispondente al paese o contatta l'azienda per ulteriori informazioni.

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeclisse-estensione
    • Famiglia di prodottoSistemi per porte scorrevoli a scomparsa
    • Gruppo di famigliaECLISSE Classic Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-09-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_23_84
    • Descrizione Uniclass 2015Stainless steel door frames
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 11 11
    • Titolo OmniClassDoor Frames

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania