Pubblica i tuoi prodotti
ECLISSE Syntesis Areo - Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile
ECLISSE Syntesis Areo - Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile
ECLISSE Syntesis Areo - Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile
ECLISSE Syntesis Areo - Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile
ECLISSE Syntesis Areo - Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile
ECLISSE Syntesis Areo - Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile
ECLISSE Syntesis Areo - Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile
ECLISSE Syntesis Areo - Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile
ECLISSE Syntesis Areo - Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile
ECLISSE Syntesis Areo - Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile
    ECLISSE

    ECLISSE Syntesis Areo - Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile

    Sistemi di chiusura filomuro con sportelli in melaminico pitturabile

    ECLISSE Syntesis Areo è la soluzione studiata per celare cabine armadio, scarpiere, nicchie, sottoscala attrezzati con un effetto filo muro totale.

    Versatile e discreto, grazie alle varianti disponibili si adatta facilmente allo spazio e alla funzione desiderata.
    Il pannello da 18 mm in melaminico bianco è pitturabile e può essere rifinito come la parete, per una totale omogeneità.
    La soglia del telaio è rifinita in modo da assicurare un perimetro dall'aspetto pulito e gradevole mentre i profili sono disegnati per integrarsi strutturalmente nella parete, evitando il formarsi di crepe lungo il perimetro dell'apertura.
    I sistemi di apertura (cerniere e pistoni idraulici) sono collaudati per garantire solidità e affidabilità nel tempo.

    Il telaio è universale per pareti in muratura e in cartongesso ed è disponibile in varie dimensioni e modalità di apertura:

    • anta singola con traverso dritto o inclinato
    • anta doppia con traverso dritto o inclinato
    • anta a ribalta verso l’alto o verso il basso
    • anta a libro singola o doppia
    • anta modulare per pareti continue (fino a 8 ante)

    Le versioni ad apertura laterale sono disponibili con telaio completo a 4 lati, per apertura sospese, o con telaio a 3 lati, per aperture a filo pavimento.

    Il telaio e i pannelli pitturabili si abbinano perfettamente al resto della linea ECLISSE di prodotti filomuro pitturabili:

    • le porte a scomparsa ECLISSE Syntesis Line e ECLISSE Syntesis Luce
    • le porte battenti filomuro ECLISSE Syntesis Line Battente
    • la versione primer del telaio per porta battente filomuro ECLISSE 40
    • le botole filomuro ECLISSE Syntesis Tech
    • il profilo per battiscopa raso parete ECLISSE Syntesis Battiscopa
    • la versione primer del battiscopa inclinato ECLISSE Delta

    Che sia con pittura o carta da parati, è possibile personalizzare porte, sportelli chiudivano, botole e battiscopa filomuro per rispondere a ogni esigenza e arredare l’intera stanza in piena libertà.

    Attenzione: I prodotti ECLISSE hanno dimensioni specifiche per ogni paese.
    Scarica il file con l'estensione geografica corrispondente al paese o contatta l'azienda per ulteriori informazioni.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeclisse-syntesis-areo
    • Famiglia di prodottoSportelli filomuro
    • Gruppo di famigliaECLISSE Syntesis Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Descrizione Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 29
    • Titolo OmniClassAccess Panels

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord