Pubblica i tuoi prodotti
I_FLUX
Ecomess

I_FLUX

The I_FLUX water meter is an electronic residential water meter equipped with a radio communication module and an LCD screen enclosed in a compact housing. Produced in versions for cold water and hot water in diameters DN15 and DN20. 

water meter, single jet, domestic, radio, smart 

Voce di capitolato
    • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module; AMR
    • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings;
    • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage;
    • 7 Years battery life;
    • Compact and aesthetic appearance of the devices;
    • Polish product
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoi-flux
  • Famiglia di prodottoWODOMIERZ
  • Gruppo di famigliaWATER METER
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)63
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioComposite
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
  • Codice ETIMEG000045
  • Nome ETIMMeters
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_51_97
  • Descrizione Uniclass 2015Water meters
  • Codice CSI MasterFormat 201440 71 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Turbine Flow Meters
  • Numero OmniClass23-39 21 13
  • Titolo OmniClassWaterflow Controls