Pubblica i tuoi prodotti
Picoflux
Picoflux
    Ecomess

    Picoflux

    The Picoflux water meter is a polish product with more than 30 years of producing history.

    Produced in versions for cold water (50 degrees Celsius) and hot water (90 degrees Celsius) in diameters DN15 and DN20.

    mechanical water meter, single jet, residential, domestic

    Voce di capitolato
      • rotary and hermetic abacus (anti-fog);
      • brass body and sealing plate;
      • anti-magnetic protection: 
      • sapphire rotor bearing;
      • self-cleaning rotor bearing system;
      • internal control system
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • The lowest product on the market 
      • Polish product
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopicoflux
    • Famiglia di prodottoWODOMIERZ
    • Gruppo di famigliaWATER METER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-12-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)63
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_51_97
    • Descrizione Uniclass 2015Water meters
    • Codice CSI MasterFormat 201440 71 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Turbine Flow Meters
    • Numero OmniClass23-39 21 13
    • Titolo OmniClassWaterflow Controls