Pubblica i tuoi prodotti
Picoflux AiR
Picoflux AiR
    Ecomess

    Picoflux AiR

    The Picoflux AiR water meter is a unique solution on the market that combines a mechanical water meter with a radio communication module within one compact device, without the need to install external overlays. Produced in versions for cold water (50 degrees Celsius) and hot water (90 degrees Celsius) in diameters DN15 and DN20.

    mechanical water meter, single jet, residential, domestic, radio module

    Voce di capitolato
      • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module
      • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings
      • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage
      • 10 Years battery life
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • The lowest product on the market 
      • The radio module installed with the battery inside of the water meter 
      • Polish product
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopicoflux-air
    • Famiglia di prodottoWODOMIERZ
    • Gruppo di famigliaWATER METER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-12-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)63
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCRegolatore di flusso
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_51_97
    • Descrizione Uniclass 2015Water meters
    • Codice CSI MasterFormat 201440 71 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Turbine Flow Meters
    • Numero OmniClass23-39 21 13
    • Titolo OmniClassWaterflow Controls