Pubblica i tuoi prodotti
Combison™ Duo E
Ecophon

Combison™ Duo E

Può essere utilizzato come controsoffitto sospeso con un alto assorbimento acustico e per l’isolamento acustico tra più stanze nel caso in cui i divisori non si estendono fino al soffitto. È adatto anche per la riduzione acustica del rumore verticale, generato dalla ventilazione, dal calpestio, ecc. Ecophon Duo E ha una griglia rientrante a vista ed un design ribassato, che crea un controsoffitto con un effetto ad ombra, che accentua tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a griglie. La superficie visibile di ogni pannello è 10 mm sotto la griglia. Ogni pannello può essere smontato. Il sistema consiste in pannelli Ecophon Combison Duo E e di sistemi a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 14 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, con uno strato in cartongesso (13 mm) attaccato sul retro del pannello. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT e i bordi sono verniciati. Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. La griglia è prodotta in acciaio zincato.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20526
  • Famiglia di prodottoModular ceilings
  • Gruppo di famigliaCombison
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-11
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Codice UNSPSC30161604