Pubblica i tuoi prodotti
Master™ Matrix
Ecophon

Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix è un sistema di controsoffitti acustici in attesa di brevetto, pensato per aree di grandi dimensioni dove è richiesta una grossa copertura di superficie del soffitto ma non è possibile realizzare un controsoffitto da parete a parete. Il sistema garantisce un'installazione rapida e semplice con la massima precisione, grazie al fissaggio di dispositivi preinstallati e una connessione "click-in" alla giglia. I pannelli sono dotati di funzione di apertura, e possono essere smontati con facilità. Il sistema può essere installato con un elevato rapporto di copertura, (approssimativamente 95%), in moduli da 1200 mm con un gap di 40 mm tra i pannelli dando dunque un aspetto fluttuante (M344), o in file da moduli da 1040 mm (M345), principamente progettato per soluzioni TABS con una percentuale di copertura di circa il 60%, (modulo di 1350 mm). I pannelli sono disponibili in diversi formati e dimensioni che offrono un vasto range di possibilità di design. Il sistema è costituito da pannelli Ecophon Master Matrix e un sistema a griglie Ecophon Connect con un peso approssimativo di circa 5-6Kg/m². I pannelli sono realizzati in lana di vetro ad alta densità con la nuova tecnologia 3RD. La superficie visibile dei pannelli è ricoperta dalla pittura acustica Akutex FT ed il retro del pannello ha un rivestimento in tessuto in fibra di vetro. I bordi sono netti e verniciati. La griglia Connect e il sistema di sospensione è realizzato in acciaio zincato e alluminio.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosolo-matrix
  • Famiglia di prodottoFree hanging units and baffles
  • Gruppo di famigliaSolo
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2016-01-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLana di vetro
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Codice UNSPSC30161604
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_78
  • Descrizione Uniclass 2015Sound attenuators
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings