Pubblica i tuoi prodotti
Master™ Rigid E
Ecophon

Master™ Rigid E

Adatto per classi od altri locali con esigenti requisiti di buona acustica ed intelligibilità del parlato ove la possibilità di smontaggio è fondamentale. Ecophon Master Rigid E presenta una griglia a vista rientrante e un design dei bordi a tegola, che creano un controsoffitto con un effetto ombra che mette in risalto tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a griglia. La superficie visibile di ogni pannello è 10 mm sotto alla griglia. Ogni pannello è fissato alla griglia tramite clip (sistema brevettato), ma completamente smontabile. Il sistema è costituito da pannelli Ecophon Master Rigid E ed Ecophon Extra Bass e dal sistema a griglia Ecophon Connect, con un peso di circa 3,5 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità con tecnologia 3RD. La superficie è costruita a strati rinforzati. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT. Il prodotto è disponibile anche con superficie fonoriflettente (gamma), con lo stesso aspetto visivo. Il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. Ecophon Extra Bass viene utilizzato per migliorare l'assorbimento acustico nello spettro delle basse frequenze ed è installato al di sopra del controsoffitto sospeso. Per ottenere le migliori prestazioni e per la qualità del sistema, utilizzare la griglia e gli accessori Ecophon Connect. La griglia è prodotta in acciaio zincato.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico57616
  • Famiglia di prodottoModular ceilings
  • Gruppo di famigliaMaster
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Codice UNSPSC30161604