Pubblica i tuoi prodotti
Ecophon Akusto™ One
Ecophon

Ecophon Akusto™ One

Ecophon Akusto™ One is a panel for wall applications offered in square, rectangle or circle shapes. 

It offers a multitude of design possibilities thanks to the many different formats and colours.

  • Absorption class A
  • Straight, painted edge in white or grey
  • Create innovative designs and patterns on the wall



For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoakusto-one
  • Famiglia di prodottoVertical applications
  • Gruppo di famigliaAkusto
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLana di vetro
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
  • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Codice UNSPSC30161601
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numero OmniClass23-15 13 19 35
  • Titolo OmniClassAcoustical Wall Treatment