Pubblica i tuoi prodotti
Ecophon Akusto™ Wall A
Ecophon

Ecophon Akusto™ Wall A

Ecophon Akusto™ Wall A has an exposed profile system with a variety of surface options. 

This wall absorber pairs with a sound absorbing ceiling to achieve excellent acoustic properties in the room.

• Absorption class A

• Natural edges

• Large panel, length 2700mm and width 1200 mm

    For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoakusto-wall-a
    • Famiglia di prodottoVertical applications
    • Gruppo di famigliaAkusto
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-03-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di vetro
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Codice UNSPSC30161601
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 81 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
    • Numero OmniClass23-15 13 19 35
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Treatment