Pubblica i tuoi prodotti
Combison™ E, dB42
Ecophon

Combison™ E, dB42

Ecophon Combison™ dB is the fastest and easiest way to combine features for both sound absorption and sound insulation between rooms. Ideal for installations where the partitions do not extend all the way up to the soffit. Combison dB can also help to reduce vertical noise from floor to floor. The panel is easy to handle, install and demount and it has a visible grid system. It is made from crimped glass fibre and has an Akutex FT surface on the front.

• Class A sound absorption
• Sound insulation: 42 dB
• Easy to install and handle

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocombison-e-db42
  • Famiglia di prodottoModular ceilings
  • Gruppo di famigliaCombison
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2022-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLana di vetro
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Codice UNSPSC30161601
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 13 21
  • Titolo OmniClassCeiling Panels