Pubblica i tuoi prodotti
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
    Ecophon

    Ecophon Focus™ A

    For applications where a robust suspended ceiling system is required. Ecophon Focus™ A has an exposed grid system. Each tile is easily demountable. The systems consist of Ecophon Focus™ A tiles and Connect™ grid systems, with an approximate weight of 3 kg/m². The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ FT coating and the back of the tile is covered with glass tissue. The edges are primed. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofocus-a-
    • Famiglia di prodottoModular ceilings
    • Gruppo di famigliaFocus
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di vetro
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Codice UNSPSC30161601
    • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 13 21
    • Titolo OmniClassCeiling Panels