Pubblica i tuoi prodotti
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wall

    Ecophon Solo™ Baffle Wall are acoustic solutions for walls. Solo Baffle Wall are suitable in buildings where you want to express design and have freedom to create patterns with different sizes and colours. 

    With Connect™ Baffle wall fixing you will easily attach the baffle to the wall. The systems consist of Ecophon Solo™ Baffle/anchor and Connect™ Baffle wall fixing with an approximate weight of 1-2 kg/m. 

    The baffles are manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo™ Baffle Wall are easily demountable systems.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosolo-bafflewall
    • Famiglia di prodottoFree hanging units and baffles
    • Gruppo di famigliaSolo
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-06-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di vetro
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCCeiling panels
    • Codice UNSPSC30161602
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Descrizione Uniclass 2015Sound attenuators
    • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 13 21
    • Titolo OmniClassCeiling Panels

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Africa Sud America Oceania