Pubblica i tuoi prodotti
MODULO SINGOLO 15TES17 PARETE DIVISORIA ISOLATA
MODULO SINGOLO 15TES17 PARETE DIVISORIA ISOLATA
MODULO SINGOLO 15TES17 PARETE DIVISORIA ISOLATA
MODULO SINGOLO 15TES17 PARETE DIVISORIA ISOLATA
    Ecosism

    MODULO SINGOLO 15TES17 PARETE DIVISORIA ISOLATA

    DESCRIZIONE

    Il modulo singolo Ecosism® viene prodotto su misura in base al progetto, consentendo una serie di vantaggi tra i quali l’annullamento di lavorazioni in cantiere, con conseguente diminuzione dei tempi di lavorazione e la totale eliminazione degli scarti, che si traduce in risparmio economico e attenzione all’ambiente.

    Il modulo singolo Ecosism® è ideale per le tamponature di edifici con struttura a telaio in cemento armato già realizzata e per l’isolamento in intradosso di solette piene. Il prodotto inoltre offre la possibilità di accoppiare diverse tipologie e spessori di materiali isolanti. Il modulo singolo ha una bassa incidenza di peso sulla struttura e risulta particolarmente leggero anche durante la fase di posa, garantendo un rapido e sicuro posizionamento in opera. Durante questa operazione, il modulo singolo viene ancorato alla struttura portante, assicurando la massima sicurezza in caso di sisma.

    Il modulo singolo è facilmente intonacabile con betoncino armato rendendo il prodotto finito estremamente solido, riuscendo a raggiungere un’elevata resistenza agli urti e alla compressione. La sua anima interna, infine, garantisce un facile e rapido collocamento degli impianti idraulici ed elettrici.

    TIPOLOGIE REALIZZABILI

    -Spessore isolanti 80 / 130 / 150 / 200 / 250 / 300 mm

    -Spessore rete porta intonaco 10 / 30 / 50 mm

    VANTAGGI

    -Ideale per la divisione degli spazi interni

    -Nessuna lavorazione in cantiere

    -No scarti e sfridi

    -Personalizzabile nello spessore e nella scelta/combinazionedi isolanti

    -Sicuro ed ideale per strutture antisismiche in quanto ancorato alla struttura portante a ridotto peso proprio

    -Semplice predisposizione degli impianti

    Voce di capitolato
    • Modulo singolo ECOSISM cod. 15TES17 per la realizzazione di separazioni non strutturali tra ambienti distinti (tramezzature / tamponamenti) composto da un’anima centrale di materiale isolante di polistirene espanso sinterizzato EPS+, densità 150 Kpa, marcato CE, reazione al fuoco Euroclasse E, di spessore 15 cm, contenuto in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e spaziale composta da fili di acciaio zincato a caldo (classe C 85gr/mq) del diametro di 2.2 mm. La distanza dei fili verticali è di 100mm, la distanza dei fili orizzontali è di 75mm. La stessa maglia metallica esegue la funzione di ancoraggio per gli strati di materiale di finitura nelle due facce del modulo, spessore complessivo cm 17


      MATERIALI PER MODIFICA VOCE DI CAPITOLATO (sostituzione isolante):

      EPS (resistenza a compressione ≥100 kPa, marcato CE, EuroclasseE di reazione al fuoco).

      LANA DI ROCCIA (abbr. LDR,densità >130 kg/mc ca., marcata CE, Euroclasse A1 di reazione al fuoco). NB:da utilizzarsi contro la struttura esistente o come strato più esterno per lasua reazione al fuoco, anche in accoppiamento ad altri materiali. Disponibilenei formati da 4 e 5 cm di spessore.

      EPS CON GRAFITE tipo Neopor (resistenza a compressione ≥100 kPa,marcato CE, Euroclasse E di reazione al fuoco). NB: da utilizzarsi anche inaccoppiamento ad altri materiali.

      STIFERITE (abbr. STI, resistenza a compressione ≥150 kPa,marcato CE, Euroclasse E di reazione al fuoco). NB: da utilizzarsi anche inaccoppiamento ad altri materiali.

      ISOLANTE FENOLICO (abbr. FEN, resistenza a compressione ≥150kPa, marcato CE, Euroclasse B, s1, d0 di reazione al fuoco). NB: da utilizzarsianche in accoppiamento ad altri materiali.

      XPS per zoccolatura (polistirene espanso estruso, bassoassorbimento di acqua, resistenza a compressione >200 kPa, marcato CE,Euroclasse E di reazione al fuoco) NB: l’altezza della zoccolatura varia amultipli di 15 cm.

      Per conoscere i valori di conducibilità dei materiali, pervalutare la resistenza termica complessiva della stratigrafia o per altre infosu altri materiali rivolgersi all’ufficio tecnico di ECOSISM


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15TES17
    • Famiglia di prodottoPARETI DIVISORIE
    • Gruppo di famigliaTRAMEZZA ISOLATA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleEPS
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice Uniclass 2015EF_25
    • Descrizione Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions