Pubblica i tuoi prodotti
MODULO A GETTO SINGOLO 20+5NES52 PARETE ISOLATA CASSERO
MODULO A GETTO SINGOLO 20+5NES52 PARETE ISOLATA CASSERO
MODULO A GETTO SINGOLO 20+5NES52 PARETE ISOLATA CASSERO
MODULO A GETTO SINGOLO 20+5NES52 PARETE ISOLATA CASSERO
    Ecosism

    MODULO A GETTO SINGOLO 20+5NES52 PARETE ISOLATA CASSERO

    DESCRIZIONE

    Ideale per la realizzazione dell’involucro edilizio (muri perimetrali), il modulo a getto singolo è indicato anche per la realizzazione di muri portanti di separazione tra distinte unità abitative. La sua conformazione, infatti, grazie alla massa, garantisce un isolamento acustico totale. Inoltre, nel caso in cui venga utilizzato per l’edificazione di muri perimetrali, la sua composizione permette al modulo di offrire ottimi valori di sfasamento termico.

    La flessibilità dei moduli Ecosism® permette di variare lo spessore di materiale isolante e getto di calcestruzzo in funzione della fascia climatica di edificazione e del dimensionamento strutturale. Come tutti i prodotti Ecosism® può essere realizzato in base alle esigenze specifiche del progetto. In relazione al calcolo strutturale e alla portanza desiderata si può dimensionare lo spessore interno del getto di calcestruzzo consentendo di creare muri portanti con un getto di calcestruzzo variabile da 15 cm a 40 cm e muri di tamponamento con un getto di calcestruzzo variabile da 5 cm a 14 cm. Inoltre, il modulo a getto singolo permette di dimensionare gli spessori di materiale isolante e la loro tipologia in base alle prestazioni termo-acustiche e di resistenza al fuoco che la muratura deve garantire.

    TIPOLOGIE REALIZZABILI

    - Spessore isolanti: 40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm

    - Spessore getto da: 50 a 140 mm (pareti non portanti) e 150 a 400 mm (pareti portanti)

    - Spessore rete porta intonaco 5 / 10 / 30 mm

    - Spessore massimo realizzabile 520 mm

    VANTAGGI

    - Parete perimetrale portante, interna portante e di tamponamento

    - Completamente personalizzabile negli spessori e nelle tipologie/combinazioni di isolanti

    - Ottime prestazioni di isolamento acustico e di resistenza al fuoco

    - 5 operazioni in 1: struttura a pareti portanti, tamponamento, isolamento termico; isolamento acustico; resistenza al fuoco

    - Le massime prestazioni per l’involucro edilizio

    Voce di capitolato
    • Fornitura e posa di Modulo a Getto Singolo ECOSISM cod. 20+5NES52* (1 cm di rete porta intonaco + 20 cm di coibentazione in inserire materiale/i (vedi sotto)+ 25 cm di getto calcestruzzo + 5 cm di inserire materiale/i + 1 cm di rete porta intonaco) marcato CE su base EAD 340309-00-0305 e conforme ai Criteri Ambientali Minimi - C.A.M. (su richiesta) per la formazione di pareti in conglomerato cementizio armato di spessore 25 cm mediante impiego di casseri a rimanere coibentati e prefabbricati, prodotti ad altezza variabile e "su misura" in relazione al progetto esecutivo. Tali casseri sono costituiti da uno strato isolante esterno costituito da 20 cm di inserire materiale/i e caratteristiche, e da uno strato isolante interno di 5 cm in inserire materiale/i e caratteristiche, contenuti in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e spaziale composta da fili di acciaio zincato a caldo (classe C 85gr/mq) del diametro di 2.2 mm. La suddetta trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l’armo del ferro, oltre che di supporto e rinforzo per gli strati di finitura (a intonaco "rinforzato") con maglia 100x75mm. Il pannello nel suo complesso avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con passo 5 cm fino a 600 cm. Mediante graffe zincate si collegheranno pannelli consecutivi a livello delle reti porta intonaco per dare continuità alle stesse. I casseri si intendono già provvisti di chiusura in EPS in corrispondenza degli architravi, mentre le spalle dovranno essere chiuse in opera. Inserire zoccolatura in XPS se richiesta.

      Il prezzo di fornitura e posa del modulo si intende comprensivo del trasporto, del tiro al piano, del nolo delle strutture di allineamento per garantire il posizionamento del cassero in perfetta piombatura e verticalità, della puntellazione e del rinforzo ovunque si rendesse necessario (ad esempio su aperture, angoli, cordoli, ecc.), del taglio a getto indurito delle reti di acciaio in corrispondenza delle aperture, dell’eventuale adattamento in opera dell’imbotte e di ogni altra attrezzatura, accessorio o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte.

      Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie 4 mq e al 50% per i fori oltre i 4 mq.

      Si ritengono esclusi e da contabilizzare a parte gli oneri relativi a:

      - fornitura e getto di calcestruzzo (classe resistenza C……, classe lavorabilità S……, granulometria inerti Dmax …… mm, variabili secondo progetto). Il cassero è idoneo per l’utilizzo di costipamento del calcestruzzo mediante ago vibrante. Valutare mix design secondo la sezione di getto e lincidenza di armatura. Non utilizzare SCC (calcestruzzo autocompattante).

      - fornitura e posa di acciaio di armatura B450C

      - intonaci e finiture interne ed esterne

      - ponteggi e oneri per la sicurezza

      - quant’altro non dichiaratamente specificato.

      *LIMITI DIMENSIONALI:

      spessore massimo complessivo cassero (getto + isolanti + reti portaintonaco): 52 cm

      MATERIALI PER IL COMPLETAMENTO VOCE DI CAPITOLATO:

      EPS (resistenza a compressione ≥100 kPa, marcato CE, Euroclasse E di reazione al fuoco).

      LANA DI ROCCIA (abbr. LDR, densità >130 kg/mc ca., marcata CE, Euroclasse A1 di reazione al fuoco). NB: da utilizzarsi contro la struttura esistente o come strato più esterno per la sua reazione al fuoco, anche in accoppiamento ad altri materiali. Disponibile nei formati da 4 e 5 cm di spessore.

      EPS CON GRAFITE tipo Neopor (resistenza a compressione ≥100 kPa, marcato CE, Euroclasse E di reazione al fuoco). NB: da utilizzarsi anche in accoppiamento ad altri materiali.

      STIFERITE (resistenza a compressione ≥150 kPa, marcato CE, Euroclasse E di reazione al fuoco). NB: da utilizzarsi anche in accoppiamento ad altri materiali.

      ISOLANTE FENOLICO (resistenza a compressione ≥150 kPa, marcato CE, Euroclasse B, s1, d0 di reazione al fuoco). NB: da utilizzarsi anche in accoppiamento ad altri materiali.

      XPS per zoccolatura (polistirene espanso estruso, basso assorbimento di acqua, resistenza a compressione >200 kPa, marcato CE, Euroclasse E di reazione al fuoco) NB: l’altezza della zoccolatura varia a multipli di 15 cm.

      Per conoscere i valori di conducibilità dei materiali, per valutare la resistenza termica complessiva della stratigrafia o per altre info sui materiali e sulle loro combinazioni rivolgersi all’ufficio tecnico di ECOSISM.

      Ciclo di intonacatura e rasatura per muri esterni a vista

      (rivolgersi a Ecosism per i cicli specifici dei principali produttori)

      Fornitura e posa in opera d'intonaco “rinforzato” per muri esterni a vista. L’intonaco andrà a coprire adeguatamente la maglia di rete elettrosaldata zincata con funzione di porta intonaco integrata nei pannelli, garantendo una migliore resistenza al supporto contro le azioni meccaniche (grandine, urti, ecc.).

      L’intonaco si intende comprensivo di:

      - esecuzione del ponte di aderenza/rinzaffo con aggrappante premiscelato a base cementizia tipo _______ steso a macchina in modo coprente. Spessore medio 3 mm.

      - esecuzione dell'intonaco di fondo calce cemento tipo _____, steso a macchina in due mani con la tecnica del fresco su fresco e staggiato, per uno spessore medio di 15 mm ca. (fino a uno spessore massimo di 20 mm ca.). La zoccolatura fino a un’altezza di 50-60 cm ca. dovrà essere realizzata con intonaco apposito tipo ________

      - esecuzione della rasatura con rasante premiscelato tipo ________ eseguita in due mani con interposizione di rete in fibra di vetro resistente agli alcali tipo __________. Spessore medio 4-5 mm ca. La zoccolatura fino a un’altezza di 50-60 cm ca. dovrà essere realizzata con rasante apposito tipo ________.

      NB: Lo strato di finitura così realizzato dovrà scaricare il proprio peso su un supporto rigido (i.e. fondazioni o marciapiede collegato). Dopo ogni applicazione attendere i tempi di asciugatura e maturazione secondo prescrizioni del fornitore.

      - paraspigoli, gocciolatoi, guarnizioni e accessori

      Misurazione della superficie effettiva.

      Si ritengono da contabilizzare a parte gli oneri relativi a:

      - ponteggi

      - finitura esterna a vista

      - quant’altro non dichiaratamente specificato.

      Finitura per muri esterni a vista

      (rivolgersi a Ecosism per i prodotti specifici dei principali produttori)

      Fornitura e posa in opera con spatola americana di plastica di rivestimento colorato a spessore (intonachino) per muri esterni a vista (in tinte da mazzetta colori secondo prescrizioni del fornitore) tipo __________a base silossanica con grana 0.7-1.0-1.5-2.0 (secondo tipologie del fornitore), previa stesura di primer in tinta tipo __________.

      Misurazione della superficie effettiva.

      Si ritengono da contabilizzare a parte gli oneri relativi a:

      - ponteggi

      - quant’altro non dichiaratamente specificato.

      Ciclo di intonacatura per muri controterra

      (rivolgersi a Ecosism per i prodotti specifici dei principali produttori)

      Fornitura e posa in opera d'intonaco osmotico per muri controterra tipo ____________ steso a macchina (dopo ogni applicazione attendere i tempi di asciugatura secondo prescrizioni del fornitore) a copertura della rete porta intonaco e per uno spessore minimo di 15 mm, regolarizzato mediante staggiatura (per la successiva impermeabilizzazione, da contabilizzare a parte**). Allo spiccato dei muri andrà creata una sguscia in cemento osmotico per creare idoneo supporto al risvolto delle impermeabilizzazioni.

      Misurazione della superficie effettiva.

      Si ritengono da contabilizzare a parte gli oneri relativi a:

      - ponteggi

      - impermeabilizzazioni

      - quant’altro non dichiaratamente specificato.

      ** Per limpermeabilizzazione controterra si possono utilizzare guaine saldate a caldo (previa applicazione di primer bituminoso) o altri sistemi tradizionali, opportunamente protetti con teli bugnati o simili e assicurando il drenaggio del perimetro del fabbricato. In via alternativa è possibile applicare direttamente un intonaco di spessore 20 mm composto da un impasto resinato impermeabile (acqua + resina come soluzione di impasto). Andrà comunque sempre realizzata una sguscia in cemento osmotico allo spiccato dei muri.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico20_5NES52
    • Famiglia di prodottoIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • Gruppo di famigliaMODULO A GETTO SINGOLO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleEPS
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCStructural components and basic shapes
    • Codice UNSPSC3010
    • Codice Uniclass 2015EF_25
    • Descrizione Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • Codice CSI MasterFormat 201403 11 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulating Concrete Forming
    • Numero OmniClass23-13 31 17 17
    • Titolo OmniClassInsulated Concrete Forms
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls