Pubblica i tuoi prodotti
EcoSmart POU 6 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart POU 6 Electric Tankless Water Heater

The EcoSmart point-of-use series model POU 6 provides on-demand and endless hot water for single-sink handwashing applications and are perfect for bathroom, wet bar, office, recreational vehicle, and remote-use applications. Both the POU 3.5 and POU 6 models are non-thermostatic and have digital displays showing output temperature. EcoSmart water heaters are durable, compact, and easy to install.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • Specification POU 6

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 5.5 kW
    Amperage Draw: 25 A
    Required Breaker: 25 A or 30 A
    Required Wire: 10 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" NPT
    Dimensions (in.): 6"H x 11"W x 3"D
    Weight: 3.85 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 1 Year Limited

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEcoSmart-POU-6-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaTankless Water Heater
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Codice UNSPSC40101825
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti