Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
edgewoodgroup/products/d8e5c974-d474-4565-88ca-ba68650eac87
Home
Categorie
Pavimentazioni
Pavimentazioni - Piastrelle
Graphic-Marble Carpet Tile
Non disponibile in Stati Uniti
Edgewood Group
Follow
Graphic-Marble Carpet Tile
A sophisticated carpet tile collection inspired by the natural movement and texture of marble, combining elegant aesthetics with the resilience required for commercial applications such as offices, hospitality, and public spaces.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% Polyamide 6 SDN (PA6)
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 984
Pile Density
0.126 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
770 gr/m²
ISO 8543
Total Weight
Bitumen: 4525 gr/m²
ISO 8543
Pile Height
3 mm ± 2 mm
ISO 1766
Total Height
Bitumen: 6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,379 /m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Transversal Resistance
Ω
ISO 10965
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
GUT Certification
E9A5EFE3
www.pro-dis.info
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
25 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
0.0639 (0.639 TOG) m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
graphic-marble
Famiglia di prodotto
Carpet Tiles
Gruppo di famiglia
Graphic Marble
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-09-10
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
0.24
Larghezza (pollici)
19.69
Profondità (pollici)
19.69
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-marble
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Paesi Bassi
Prodotto in
Paesi Bassi
Peso Netto (Libbre)
2.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
Clasificazione IFC
Floor
Codice Uniclass 2015
EF_30_20
Descrizione Uniclass 2015
Floors
Codice CSI MasterFormat 2014
09 60 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Flooring
Numero OmniClass
23-15 17 00
Titolo OmniClass
Floor Coverings
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Prodotti simili
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
Download
Crossville
Access Point
Download
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Download
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
Download
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Download
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Download